Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Mechanische Dienstleistung

Bearbeitung vor Ort
Den Zeitplan für das Trockendock einzuhalten ist in der heutigen Schiffbauindustrie extrem wichtig, um dem intensiven Wettbewerb und den engen Margen standzuhalten. Ausgehend von der Erfahrung mit kritischen Schiffsmaschinen bietet SKF Marine eine Palette zeitsparender mechanischer Dienstleistungen bezüglich der Verbesserung, dem Austausch und der Reparatur von Maschinen.

Wir bieten Machine Support Wellenausrichtungen für die gesamte Bandbreite an Schiffsmaschinen, von den Hauptantriebswellen und Antrieben bis hin zur kleineren aber kritischen Zusatzausrüstung wie Luftkompressoren und Ladeanlagen. Eine optimale Wellenausrichtung verlängert die Lebensdauer von Lagern, Dichtungen sowie Kupplungen und reduziert zudem Energieverbrauch, Geräuschpegel, Vibrationen und übermäßigen Verschleiß. Dies beugt wiederum teuren Stillstandszeiten vor. Das Machine Support Kundendienstteam besteht aus Spezialisten mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der Lösung von Ausrichtungsproblemen und zusammen mit der ShaftDesigner Software bieten wir eine Vielzahl von Technologien für präzise Wellenausrichtungslösungen. Zu den durchgeführten Messungen gehören:
  • Dynamische Ausrichtungsmessungen (an Schiffen im Betrieb)
  • Statische Ausrichtungsmessungen
  • Geometrische Messungen
Das Team und die weltweiten Servicestationen von SKF Marine bieten ein vollständiges Sortiment an Dienstleistungen für Simplex Wellenkomponenten, Stabilisatoren und Lenkgetriebe sowie Abscheider für Öl und Wasser. Das Unternehmen bietet einen 24-Stunden Kundendienst an, der Folgendes umfasst:
  • Eine optimale Beratung zu Ersatzteilen basierend auf der Geschichte des Schiffs
  • Ausgezeichnete OEM-Qualität
  • Hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen und schnelle Expresslieferung
  • Qualifizierte Techniker - weltweit
  • Weltweit einheitliche Serviceberichte
Dienstleistungen für den Schiffsbetrieb:
  • Schnelle, kompetente Wartung und Prüfung der Funktionsbereitschaft aller Bauteile
  • Technische Beratung, Störungsdiagnose und Systemoptimierung
  • Bereitstellung regelmäßiger Wartungsinformationen
Technische Experten stehen zur technischen Beratung, Störungsdiagnose, Systemoptimierung und Beratung zu Ersatzteilen basierend auf der Geschichte des Schiffs zur Verfügung.

Ein dritter Bereich der mechanischen Dienstleistungen ist die Überwachung, eine der kritischen Stufen im Lebenszyklus von Maschinen und Lagern. Durch unsachgemäße Montage oder Einsatz ungeeigneter Werkzeuge und Verfahren verkürzt sich die Betriebsdauer des Lagers.

Diese Dienstleistungen reichen vom Ein- und Ausbau von großen Lagern auf dem Trockendock bis hin zur Überwachung von Maschinenbauern, um sicherzustellen, dass die Lager korrekt eingebaut werden. SKF Marine bietet weiterhin Dienstleistungen zur Ausarbeitung von Montageanweisungen, damit die Betreiber das Risiko im Umgang mit den Lagern minimieren können.
SKF logo