Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Simplex Lauf- und Traglager

Die Leistungsfähigkeit einer Maschine oder Anlage hängt vor allem von der Qualität der Lager an allen rotierenden Bauteilen ab. Dies gilt insbesondere für Wellenleitungen von Schiffsantriebsanlagen. Speziell für diesen Einsatz hat SKF Marine SIMPLEX Lager als Kurzgleitlager entwickelt.

Simplex Lager zeichnen sich durch eine sehr kurze Bauweise aus. Zudem können sie zur Vermeidung von Kantenbelastung genau ausgerichtet werden. Die Laufeigenschaften der Lagermetalle wurden durch eine technisch hoch entwickelte Verbindung von Lagermetall und Lagerschale optimiert. Die unerlässliche Schmierung des Simplex Lagers ist auch bei niedrigen Wellendrehzahlen jederzeit gewährleistet. Temperaturfühler- und -überwachungssysteme sind ebenfalls erhältlich. Für ungünstige Betriebsbedingungen stehen Kühlsysteme zur Verfügung.
SKF logo