Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Machine Support Vor-Ort-Service zur mechanischen Bearbeitung

Bearbeitung vor Ort
Bei Ausrichtungsproblemen ist eine mechanische Bearbeitung vor Ort oftmals die beste Lösung. Sie ist nicht nur bequem, sondern lässt sich bei großen Anlagen, deren Neuausrichtung sehr umständlich und zeitintensiv wäre, auch häufig nicht vermeiden.

SKF Marine hat umfangreiche Erfahrung mit der mechanischen Bearbeitung neuer Installationen und der Ausführung anspruchsvoller Reparaturen weltweit.

  • Fräsen und Schleifen: SKF Marine führt vor Ort Fräs- und Schleifarbeiten an beliebigen Fundamenten durch – bei Neuinstallationen ebenso wie bei Reparaturen, separat oder im Zusammenhang mit Ausrichtungslösungen.
  • Flanschdichtflächen: SKF Marine verfügt über Know-how und Ausrüstung zum Vorbereiten und Reparieren von Flanschflächen, um die Qualität von Dichtungen zu optimieren.
  • Reihenbohrung: SKF Marine kann über die einfache Messung von Reihenbohrungsausrichtungen hinaus Probleme durch die Bearbeitung von Reihenbohrungen an verschiedensten Installationen beheben.
  • Bohren: SKF Marine kann Bohrungen von bis zu 100 mm für Befestigungslöcher u. ä. erstellen.
SKF logo