Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Mechanische Dienstleistungen

Die Einhaltung der Werftzeiten ist heute in der Schiffbauindustrie ein kritischer Faktor, um im intensiven Wettbewerb und bei herausforderungsvollen Margen mitzuhalten. Auf der Basis der Erfahrungen mit kritischen Schiffsmaschinen, bietet SKF eine Reihe von zeitsparenden mechanischen Dienstleistungen im Rahmen der Verbesserung, des Austauschs und der Reparatur.

Wir führen Wellenausrichtungen der Maschinenlagerung für eine breite Palette an Schiffsmaschinen durch, von den Hauptantriebswellen und Antrieben bis zu kleiner, jedoch kritischer Supportausrüstung wie Luftkompressoren und Containerausrüstung. Eine optimale Wellenausrichtung verlängert die Lebensdauer der Lager, Dichtungen und Kupplungen und reduziert zugleich den Energieverbrauch, den Geräusch- und Schwingungspegel sowie übermäßigen Verschleiß. Das wiederum verringert das Risiko teurer Stillstandszeiten. Das Team vom Machine Support Service besteht aus Fachspezialisten mit Jahrzehnten Erfahrung bei der Lösung von Ausrichtungsproblemen. Mithilfe der Software ShaftDesigner stellen wir Technologien für präzise Wellenausrichtungslösungen bereit. Zu den durchgeführten Messungen gehören:
  • Dynamische Ausrichtungsmessungen (an Schiffen im Betrieb)
  • Statische Ausrichtungsmessungen
  • Geometrische Messungen
Das SKF Marine-Team und die weltweiten Servicestationen bieten Dienstleistungen für Simplex Wellenkomponenten, Stabilisatoren, Lenkgetriebe und Wasserabscheider an. Der Kundendienst des Unternehmens steht 24 Stunden zur Verfügung, einschließlich:
  • Optimale Ersatzteilberatung auf der Grundlage der Geschichte des Schiffs
  • Ausgezeichnete OEM-Qualität
  • Hochverfügbare Ersatzteile und schnelle Expresslieferung
  • Qualifizierte Serviceingenieure - weltweit
  • Einheitliche Serviceberichte - weltweit
Schiffsbetriebsservice
  • Schnelle und kompetente Wartung und Prüfung des Betriebszustands aller Komponenten
  • Technische Beratung, Fehlererkennung und Systemoptimierung
  • Bereitstellung regelmäßiger Serviceinformationen
Technische Berater unterstützen mit technischem Fachwissen, ermitteln Fehler, optimieren das System und helfen bei der Auswahl von Ersatzteilen unter Berücksichtigung der Schiffsgeschichte.

Die Montage bildet den dritten Bereich der mechanischen Dienstleistungen. Sie ist eine kritische Phase im Lebenszyklus der Maschinen und Lager. Durch unsachgemäße Montage oder Einsatz ungeeigneter Werkzeuge und Verfahren verkürzt sich die Betriebsdauer der Lager.

Die Dienstleistungen reichen vom Ein- und Ausbau großer Lager während der Werftzeiten bis zur Überwachung für die Maschinenbauer, um zu gewährleisten, dass die Lager ordnungsgemäß eingebaut werden. SKF Marine entwickelt außerdem Montagehinweise und Richtlinien, die dem Bedienungspersonal helfen, Risiken im Umgang mit den Lagern zu minimieren.
SKF logo