Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierung der Stevenrohrdichtung

Je nach Anordnung der Dichtungen kommen verschiedene, maßgeschneiderte Systeme zum Einsatz.

Die präzisen dosierende Überwachungssysteme liefen mit sauberem Öl den optimalen Dichtungsdruck. Für kleine kontinuierliche Durchflussmengen von einem Liter ist zum Beispiel eine einfache Verdrängungspumpe wie die SKF Serie RA geeignet.

Dank Ölumlauf und permanenter Zustandsüberwachung der Ölqualität, des Ölflusses und des Wassergehalts verlängert die zuverlässige Schmierung die Lebensdauer der Dichtungsringe und -leitungen.

Das Steuerpanel gewährleistet eine bequeme und einfache Bedienung. Die Umlaufeinheiten können schlüsselfertig und komplett montiert für die unmittelbare und einfache Installation geliefert werden.
SKF logo