Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Simplex Stevenrohrabdichtungen

Die Simplex Abdichtungen haben Standards in der Schifffahrt gesetzt und sind seit fast 60 Jahren Vorreiter auf dem Gebiet der Stevenrohrabdichtungen.

Das Anwendungsspektrum der SKF Marine Simplex Dichtungen ist unbegrenzt und die vielen Versionen werden jedem Bedarf gerecht.

Dank höchster Zuverlässigkeit tragen sie gleichzeitig zum Umweltschutz bei. Die Simplex „Airspace“ Abdichtung gewährleistet beispielsweise eine absolute Trennung von Meerwasser und Stevenrohröl. Die umfangreiche Bandbreite der Simplex Abdichtungen wird ergänzt durch Lauf-, Trag- und Schublager, Stevenrohrlaufbuchsen sowie Simplex-FlexiTube und SternTube, ein komplettes Stevenrohrpaket mit Abdichtungen und Laufbuchsen als schlüsselfertige Lösung.
SKF logo