Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Getriebeschmiersysteme

Stark belastete Lager und Getriebe erfordern spezielle Aufmerksamkeit. Die Lösung ist ein Öl-Umlauf-Schmierungssystem, das die Getriebetemperatur regelt und Schmutzpartikel, Luftblasen bzw. Schaum und Wasser vom Öl abscheidet. Eine Öldruckanlage transportiert den Schmierstoff zu individuell justierbaren Durchflussmessern.

Diese kundenspezifischen Lösungen beinhalten kompakte Einheiten in einer Pumpenkühleranordnung, die die Schmierstellen mit der richtigen Menge Schmieröl mit der korrekten Temperatur versorgt. Robuste Materialien stellen sicher, dass sich selbst extreme Umgebungsbedingungen nicht negativ auf die Funktionalität des Systems auswirken. Die tatsächlichen Fördervolumen können visuell oder elektronisch überwacht werden und verschiedene Warnstufen sind für die zustandsabhängige Instandhaltung verfügbar.

SKF CircOil Ölumlaufschmiersysteme (SKF CircOil) werden in einer Vielzahl maßgeschneiderter und einsatzbereiter Lösungen zur Durchflussmengenregelung angeboten.

SKF CircOil kann in explosionsgefährdeten Umgebungen bis ATEX Bereich 1 oder gemäß entsprechender Normen wie der Norm American Petroleum Institute (API) 614 eingesetzt werden.
SKF logo