Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierstoffgeber und manuelle Schmierwerkzeuge

Die Lagerfunktion hängt ganz entscheidend davon ab, ob das richtige Lagerschmierfett ausgewählt wurde. Bis zu 36% aller Lagerausfälle gehen auf falsche Schmierung zurück.

Bedingungen wie Belastung, Geschwindigkeit, Temperatur und Umgebung bestimmen allesamt die Art des Schmierstoffs, der für eine Anwendung benötigt wird. Ebenso wichtig wie die Wahl des richtigen Schmierstoffes sind die Zufuhr der richtigen Schmierstoffmenge und die richtigen Schmierintervalle. Überschmierung kann die Lebensdauer des Lagers verkürzen und dadurch zum Stillstand und vorzeitigen Ausfall von Maschinen beitragen.

SKF bietet verschiedene Arten von Schmierausrüstung, darunter:
  • Automatische Schmierung, z. B. mit SKF SYSTEM 24 Einpunkt-Schmierstoffgebern oder SKF MultiPoint Schmierstoffgebern (LAGD)
  • Handhebel-Schmierpressen
  • Kartuschenpressen
  • Schmierpressen mit Akkubetrieb
  • Schmierfett-Dosiergeräte
SKF logo