Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierung von Antriebswellen und Strahlrudern

Antriebswellen und Strahlruder sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar und im SKF Portfolio für Schmiersysteme gibt es viele für diese Systeme geeignete Anwendungen.

Eines dieser Systeme ist die SKF CircOil Schmierung, die besonders für Anforderungen mit hohem Drehmoment mit Wärmeabfuhr geeignet ist. Das vorbereitete Öl wird über normale Drosselungen oder Mengenbegrenzer, die druck- oder viskositätskompensiert sind, durch das Ölzufuhrsystem zu den Lagern geleitet
SKF logo