Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierung von Stevenrohrdichtungen

Eine Vielzahl von Systemen kann abhängig von der Dichtungsanordnung maßgeschneidert werden.

Eine präzise Messung des Ölstands und Überwachungssysteme gewähren den optimalen Dichtungsdruck mit sauberem Öl. Eine einfache und zuverlässige positive Verdrängungspumpe wie die SKF Baureihe RA ist zum Beispiel für geringe, kontinuierliche Durchflussmengen von einem Liter pro Tag geeignet.

Dank des Öldurchflusses, gemeinsam mit der ständigen Überwachung der Ölqualität, des Öldurchflusses und des Wassergehalts, wird eine zuverlässige Schmierung erreicht, die die Lebensdauer der Lagerringe und Gleitflächen verbessert.

Über das Bedienfeld wird ein bequemer und einfacher Betrieb ermöglicht. Diese Zirkulationseinheiten können bereits vollständig montiert und geprüft als Plug-and-Play-Lösungen geliefert werden, die sofort zum einfachen Einbau bereit sind.

SKF logo