Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Simplex Stevenrohrabdichtungen Zubehör

Die Anforderungen für den Betrieb eines Schiffs bestimmen die individuelle Bauform unserer SKF Marine Wellenbauteile. Zusätzlich zu maximaler Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz an Bord bietet SKF Marine ein umfangreiches Programm an Hilfsaggregaten zur Zustandsüberwachung, Ölversorgung, Kühlung und für den Betrieb.

Zusammen mit den bewährten Produkten von SKF Marine erhalten unsere Kunden Komplettlösungen rund um die Wellenbaugruppe aus einer Hand.


SKF logo