Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmieröleinheit für die hydrostatische Öldruckunterstützung der Lager

Die Hochdruck-Hydraulikpumpe ermöglicht den erforderlichen hydrostatischen Öldruck an den Schmiertaschen der Buchse und den Lauf- und Traglagern. Die Kombination aus kundenspezifischer Lagerkonstruktion und unter Druck eingespritztem Öl lässt das Lager in alle Richtungen "schwimmen", sodass selbst bei sehr niedrigen Drehzahlen oder bei häufigen Rotationsrichtungswechseln der Verschleiß im Lager minimiert wird.

Einsatzbereich:
  • Sterntube bush bearing (Stevenrohrlaufbuchsenlager)
  • Intermediate shaft bearing (Lauf- und Traglager)
  • Radiallager des Axialkugellagers
SKF logo