Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Simplex - Aktive Zirkulationseinheit

Ausrüstung für kontinuierliche Ölzirkulation und Erneuerung des Schmieröls der aft-Dichtung

Simplex Kompaktdichtung mit Hintergrund
Das System bietet eine optimierte Schmierung der Dichtungsringe für eine bessere Leistung der aft-Dichtung. Zudem werden Verunreinigungen im Öl wie Wasser, Luft oder Partikel, von der aft-Dichtung zum aft-Dichtungstank befördert, wo eine weitere Ölaufbereitung und Zustandsüberwachung erfolgt.
  • Zustandsüberwachungstechnik für die Schmierstoffe ist auf Anforderung verfügbar.
SKF logo