Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Simplex Öltrockner

Die Einheit sorgt für eine konstant gleichbleibende Qualität des Schmieröls der aft-Dichtung, indem der Wassergehalt gesenkt und eine aktive Schmierölzirkulation gewährleistet wird. Wasserreste, die sich im Schmieröl der aft-Dichtung angesammelt haben, verdunsten. Das abgetrennte Wasser wird automatisch abgelassen. Dies ist der perfekte Zusatz für Schiffe mit biologisch abbaubaren Schmierstoffen oder EALs, da der Öltrockner den Hydrolyseeffekt abschwächt.
  • Zustandsüberwachungstechnik für die Schmierstoffe ist auf Anforderung verfügbar.
SKF logo