Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Simplex Stevenrohrabdichtungen

Simplex Kompaktdichtung mit Hintergrund
Die Simplex Abdichtungen haben Standards in der Schifffahrt gesetzt und sind seit fast 60 Jahren Vorreiter auf dem Gebiet der Stevenrohrabdichtungen.

Das Anwendungsspektrum der Simplex Abdichtungen ist praktisch unbegrenzt und es stehen eine Fülle von Varianten zur Verfügung; ob für Containerriesen oder Luxusyachten, Kreuzfahrer oder Binnenschiffe, U-Boote oder Supertanker.

Der weltweite Erfolg unserer Simplex Abdichtungen spricht dabei für sich: seit 1948 wurden sie bis heute bereits über 50 000 Mal in Schiffe aller Art eingebaut.

Bei maximaler Zuverlässigkeit tragen sie gleichzeitig zum Umweltschutz bei. So sorgt der Simplex Lippendichtring mit „Airspace“-Technologie für eine absolute Trennung von Wasser und Stevenrohröl.

Die umfangreiche Bandbreite der Simplex Abdichtungen wird ergänzt durch Lauf- und Traglager, Stevenrohrlaufbuchsen sowie Simplex-FlexiTube und SternTube mit Lagern, Abdichtungen und Laufbuchsen als einsatzbereite Komplettlösung.

Kontaktieren Sie uns gerne für Spezialanforderungen, um eine geeignete Lösung zu finden.
SKF logo