Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Simplex Antriebswellenlager und Stevenrohrlösungen

"SKF Marine bietet verschiedene Arten ölgeschmierter Wellenlager wie zum Beispiel Lauf- und Traglager, Hochleistungs-Schublager und vollständige Stevenrohrlösungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen."

SKF Marine Wellenlager zeichnen sich aus durch
  • Extreme Verschleißfestigkeit
  • Schwingungsreduktion
  • Niedriger Energieverlust
  • Hohe Tragfähigkeit
SKF logo