Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Simplex FlexiTube und SternTube

FlexiTube
Simplex FlexiTube und Simplex SternTube von SKF Marine bieten eine Komplettlösung mit hochpräziser Technik einschließlich Stevenrohrlaufbuchsen, patentiertem Abdichtungsset und Montageüberwachung.

Diese Produkte ermöglichen eine schnelle, präzise Installation unter der Überwachung unseres Fachpersonals sowie eine einfachere Wartung und weniger Wartungs- und Instandhaltungskosten, wenn das Schiff im Einsatz ist. Für die Konstruktion einer maßgeschneiderten Stevenrohrlösung benötigt SKF Marine lediglich den Rumpftyp, die Länge des Stevenrohrs und den Durchmesser der Propellerwelle. Simplex FlexiTube und SternTube eignen sich für alle Schiffsarten und -größen.

Vorteile:
  • Vollständige Stevenrohrmontage in weniger als 8 Stunden
  • Spannungsfreie Montage aufgrund des flexiblen Vorderendes
  • Individuelle Ausführung
  • Einbaufertige Komplettlösung
  • Einfache und exakte Montage
  • Einfache und effiziente Kühlung
  • Geringer Verschleiß an Lagern, Rumpf und Wellenabdichtungen
  • Geringe und leichte Instandhaltung vom Motorraum aus
  • Leicht austauschbare Lager
  • Geringer Ölverbrauch des Stevenrohrs dank optimierter Konstruktion
  • Ausgleich von mechanischen Abweichungen
  • Zugelassen durch Klassifikationsgesellschaften
  • Beide Lösungen sind für Schiffe ohne Wellenbock und für Schiffe mit einem oder zwei Wellenböcken lieferbar.
SKF logo