Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Simplex Stevenrohrlaufbuchsen (Simplex Sterntube bushes)

Simplex Stevenrohrlaufbuchsen
Die Simplex Stevenrohrlaufbuchsen haben sich bereits über Jahrzehnte bewährt. Ihre überragende Qualität und Zuverlässigkeit wird dadurch bestätigt, dass bis heute bereits über 22 000 Laufbuchsen ausgeliefert wurden.

Während die Handelsschifffahrt überwiegend von der Standardkonstruktion der Simplex-Stevenrohrlaufbuchsen – Weißguss auf Gusseisen-/Bleibasis (GG20) – profitiert, werden Buchsen für Schiffe, die höheren Belastungen ausgesetzt sind, wie z. B. Marineschiffe oder Eisbrecher, aus Weißguss auf Basis von modularem Gusseisen/Zinn (GGG-40) hergestellt.

Hier bewährt sich auch die interkristalline Bindung der Werkstoffe, die für höchste Qualität und Haltbarkeit sorgt.

Die Länge einer Buchse wird durch die Richtlinien der jeweiligen Klassifikationsgesellschaft festgelegt. SKF Marine liefert Buchsen mit einer Länge von bis zu 2 800 mm und einem Außendurchmesser von 1 200 mm. Jede Buchse unterziehen wir einer strengen Qualitätskontrolle und testen sie einzeln mittels Ultraschalltechnik. Selbstverständlich ist auch die Instandsetzung oder der Neuausguss der Buchsen möglich – und das bei sehr kurzen Wartezeiten. Wenn Sie mehr erfahren möchten - rufen Sie einfach bei SKF Marine an!
SKF logo