Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Nicht-einschwenkbare Flossenstabilisatoren, Typ F

Nicht-einschwenkbare Flossenstabilisatoren, Typ F
Die nicht-einschwenkbaren Flossenstabilisatoren von SKF bieten die optimale Lösung für eine breite Palette von Marineschiffen wie zum Beispiel Korvetten, Fregatten und Küstenschutzboote sowie für Megayachten.

Vorteile:
  • Kompakte, bewährte Ausführung
  • Mit der patentierten Anti-Vortex-Tip
  • Ecodyn-Hydraulikaggregat für hochdynamisches Ansprechverhalten ohne Lastspitzen
  • Finbox mit einer Abström-Aussparung zur Minimierung des Strömungswiderstandes
  • Bei Anlieferung sofort einsatzbereit
  • Einfache Betätigung dank intuitiver Bedienelemente
  • Verschleißfeste Sensoren zur Erfassung der Schiffsbewegungen
  • Weitere Vorteile für die Verwendung in Schiffen sind:
  • Vollständig redundantes Steuersystem
  • Automatisches Befestigungssystem
  • Stoßgedämpfte Ausführung
SKF logo