Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Drehflügelrudermaschine

Drehflügelrudermaschine
Die Drehflügelrudermaschine von SKF Marine können für alle Ruderausführungen verwendet werden und sind die optimale Lösung für Fahrzeuge mit begrenztem Platz sowie für alle Marineschiffe. Seit 1985 hat SKF Marine weltweit mehr als 80 Lenkgetriebesysteme mit Doppel- oder Einfachdrehflügel ausgeliefert.

Vorteile:
  • Kompakte, bewährte Ausführung
  • Einfache Integration
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Drehflügelgelenkmotor mit integriertem Ruderträger und Achslager
  • Redundantes Hydrauliksystem
  • Schockgedämpft
SKF logo