Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

GEPANU

GEPANU Gültigkeitsprüfung von HEC- und HycaSep-Elementen für Turbulo Wasserentölern

Filterelement Hycasep
Das Gültigkeitsprüfsystem GEPANU bietet zuverlässige Informationen über die Echtheit von Ersatzteilen für Turbulo Entöler des Typs TMPB. Dies hilft Ihnen, rechtliche und umweltrelevante Aspekte nach MARPOL-Vorschriften zu unterstützen, in denen Ölwasserabscheider von der IMO als zugelassene Produkte ausgewiesen sind

Die IMO-Typgenehmigung beinhaltet, dass der Wasserentöler des Typs TMPB/A mit dem Koaleszenzabscheider Turbulo HEC und den Turbulo HycaSep Elementen ausgestattet sein muss. Dies ist eine zwingende Voraussetzung für den Betrieb der TMPB und für die Einhaltung der Typgenehmigung.

Zur Gewährleistung der Echtheit von Ersatzteilen trägt jedes Turbulo HycaSep Element einen 12-stelligen Code sowie den Markennamen am Rand der Kartusche. Auf dem Turbulo HEC Koaleszer ist der Markennamen in schwarzer Schrift aufgebracht.

Der Code wird einmalig vergeben und ist somit unverwechselbar. Anhand des Codes kann der Eigentümer ebenso wie der PSC-Prüfer die Echtheit der Ersatzteile an Bord prüfen.

Eine Antwort per E-Mail bestätigt die Gültigkeit oder Ungültigkeit des Codes.  Der Betreiber erhält somit Gewissheit über die Einhaltung der Auflagen im Falle einer PSC-Inspektion oder einer konzentrierten Inspektionskampagne (CIC).

Nach erstmaliger Bestätigung der Echtheit eines Elementcodes per E-Mail sperrt die Datenbank diesen Code für weitere Anfragen, sodass diese Nummer nicht noch einmal verwendet werden kann.

Die Datenbank registriert die Sperrung des Zahlencodes und gibt ihn bei einer zweiten Anfrage mit der IMO-Nummer am Schiffsrumpf als Referenz wieder.

GEPANU - Turbulo´s Genuine Parts Number System (Codesystem zur Bestätigung der Echtheit von Ersatzteilen)

SKF logo