Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ausrüstung an Deck

Ein Komplettanbieter zur Verbesserung der Leistung von Maschinen an Deck

shutterstock_705742.jpg
Von Installations- und Ausrichtungsdienstleistungen für große Winden und Kräne bis hin zu spezifischen Lagerungslösungen für wichtige Maschinen an Deck kann SKF Marine mit Expertenwissen und -produkten aufwarten, die die zuverlässige Funktion Ihrer Ausrüstung an Deck gewährleisten.

Die breit gefächerte Dienstleistungs- und Produktpalette macht SKF Marine zu einem Komplettanbieter von Lösungen sowohl für OEMs als auch für Endnutzer von Ausrüstungan Deck.

Zur Ausrüstung an Deck von SKF Marine gehört:
SKF logo