Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Turbulo Bilgenwasser-Aufbereitungslösungen

shutterstock_353891768
SKF Marine fertigt Turbulo Ölwasserabscheider seit 1924. Die dabei gewonnenen Erfahrungen haben uns in die Lage versetzt, zuverlässige und wartungsarme Technik zur Bilgenwasseraufbereitung für alle Schiffstypen zu entwickeln und herzustellen. Unsere Lösungen erleichtern Reedern die Einhaltung der IMO-Resolution MEPC.107(49) und die Realisierung eines Integrierten Bilgenwasser-Aufbereitungssystems (IBTS) gemäß MEPC.1/Circ.642.

Von einer effektiven Bilgenwasseraufbereitung profitieren zahlreiche nachgeschaltete Komponenten, deren Gebrauchsdauer sich entsprechend verlängern kann. Die meisten Ölwasserabscheider verfügen über ein Filtersystem oder sind mit Adsorptions- bzw. Koaleszenzmitteln ausgestattet. Diese Elemente reagieren empfindlich auf Schwebstoffe. Und je höher der Ölpegel bzw. Feststoffverunreinigungsgrad im Ölwasser ist, desto häufiger müssen die Elemente ersetzt werden.

SKF Marine bietet ein 3-Stufen-System zur Bilgenwasseraufbereitung an, das auch die Schwebstoffe aus dem Bilgenwasser herausfiltert.
SKF logo