Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Solid Oil

Die Schmierungslösung für anspruchsvolle Anwendungsfälle

Beim Einsatz von Lagern in unzugänglichen Bereichen entstehen Probleme, wenn eine Nachschmierung erforderlich ist. Andere Anwendungen verlangen eine Beständigkeit gegen Verschmutzung, Chemikalien oder Fliehkräfte. Bei wieder anderen Anwendungen ist eine komplette Vermeidung von austretendem Schmierstoff erforderlich.  

Für diese und andere Anwendungen, bei denen Öl nicht direkt zugeführt werden kann oder normales Schmierfett die Anwendungsanforderungen nicht erfüllt, bietet SKF mit den SKF Solid-Oil Lagern eine hervorragende Lösung.

SKF Solid-Oil Lager sind Lager mit Wälzkörpern und Käfigen in einer Polymermatrix, die mit Schmieröl gesättigt ist. Der Innenraum wird durch das Polymer vollständig ausgefüllt. Der Käfig wird als Verstärkungselement verwendet, das Polymer läuft mit dem Käfig um. Beim Umlauf wird Öl freigesetzt, sodass eine gute Schmierung der Wälzkörper und Laufbahnen im Betrieb gewährleistet ist.

Vorteile von SKF Solid Oil:

  • Öl bleibt an der gewünschten Stelle
  • Höheres Schmierstoffvolumen im Lager als bei der Fettschmierung
  • Schmutzpartikel bleiben draußen
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Beständig gegen viele Chemikalien
  • Geeignet für große "g"-Kräfte
SKF logo