Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Aufzüge und Rolltreppen

Effiziente Personenbeförderung

Personen auf der Rolltreppe
Das ist das erklärte Ziel von Herstellern und Betreibern. Um dies zu erreichen, arbeiten Ingenieure daran, kompaktere, energieeffizientere Motoren und Komponenten zu konstruieren. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Reduzierung des Instandhaltungsbedarfs, da die Komponenten nur schwer zugänglich sind und Wartungsarbeiten kostspielige Stillstandszeiten verursachen.

SKF kann Sie dabei unterstützen

Die SKF Lösungen zur Optimierung von Rotation, Schmierung und Instandhaltung wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter Motoren, Seilscheiben, Führungsschienen und Stufenketten. Zu den Lösungen gehören ein breites Sortiment an Lagern, Schmiersystemen und Schmierstoffen sowie umfangreiche Dienstleistungen für die Zustandsüberwachung.

Die SKF Lösungen für Aufzüge und Rolltreppen richten sich gleichermaßen an Erstausrüster und an den Ersatzteilmarkt. Ihre Anwendungsvorteile sind:
  • Erhöhte Zuverlässigkeit
  • Kompaktere Konstruktionen
  • Niedriger Geräusch- und Schwingungspegel
  • Geringerer Instandhaltungsaufwand
  • Höherer Passagierkomfort
  • Optimierte Personenbeförderung

Anwendungen in Aufzügen und Rolltreppen

SKF logo