Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager

Abgedichtete SKF Explorer Pendelrollenlager sind für hohe Belastungen, Schiefstellung, Mangelschmierung, Verschmutzung, Feuchtigkeit und mehr ausgelegt. 

Durch weniger außerplanmäßige Stillstandszeiten und eine radikale Reduktion des Schmierfettverbrauchs vereinfachen die abgedichteten Pendelrollenlager die Wartung, erhöhen die Sicherheit, senken die Kosten und die Umweltrisiken.  

  • Einbaufertige Einheiten – abgedichtete SKF Pendelrollenlager sind einbaufertige Einheiten, die mit einem geeigneten Schmierstoff gefüllt sind.
  • Längere Lebensdauer – abgedichtete Pendelrollenlager verlängern die Lebensdauer, da feste Schmutzpartikel und Feuchtigkeit nicht in das Lager gelangen können.
  • Bessere Umweltverträglichkeit – für die meisten Anwendungen können abgedichtete Lager als "auf Lebensdauer geschmiert" betrachtet werden. D. h. es gibt keine oder nur eine sehr geringe Verschmutzung der Umwelt.
  • Sichere Handhabung – durch die Dichtungen sind Handhabung und Einbau weniger verschmutzungsgefährdend.
  • Robuste Eigenschaften - Gleiche Tragzahlen wie die entsprechenden offenen Lager.
  • Downsizing – durch die längere Lebensdauer sind kleinere Baugrößen möglich. Die robuste Dichtungsausführung erlaubt eine zusätzliche "axiale" Baugrößenreduzierung bei Anwendungen, bei denen externe Dichtungen nicht erforderlich sind.
SKF logo