Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Behandlungseinheiten

Mehr Komfort und Pflegequalität

Klinikverwaltungen benötigen Behandlungseinheiten, die sicher, robust und zuverlässig genug sind, um langfristig die gewünschte Leistung zu liefern. Sowohl das Pflegepersonal als auch die Patienten legen Wert auf benutzerfreundliche und ergonomische Einheiten, die ein Höchstmaß an Pflege und Komfort gewährleistet. 

SKF unterstützt Konstrukteure bei der Entwicklung von Behandlungseinheiten in Kliniken, die die unterschiedlichsten Bedürfnisse erfüllen. Unser umfangreiches Sortiment an Antriebssystemen und Zubehör kommt bereits in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, von verstellbaren Betten und Tragen bis hin zu Untersuchungstischen und Patientenliftern.

Lösungen

SKF logo