Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Anwendungsfälle

Sie brauchen einen Spezialisten für Bewegungstechnik?

Dann wenden Sie sich an die Experten von SKF, denn sie verfügen über ein einzigartiges kombiniertes Know-how im Bereich Linear- und Rotationsbewegungen. Mit unseren Bauteilen und Anwendungskenntnissen erfüllen wir die Nachfrage nach sichererer, ruhigerer und schnellerer Medizintechnik.

Damit ebnen wir den Weg für die Einsatzbereiche der nächsten Generation.

Die Linear- und Rotationstechnik von SKF bietet mehrere wirtschaftliche Vorteile. Als Beispiele können hier niedrige Bauhöhe von Bildgebungs- und Behandlungstischen, unkomplizierte Bewegungssteuerung und niedriger Betriebsgeräuschpegel genannt werden.

Von der Konstruktionsprüfung bis hin zur Lieferung arbeitet SKF mit Konstrukteuren aus vielen medizinischen Bereichen zusammen an der Erfüllung der Vorgaben in Bezug auf bessere Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Anwendungsspezifische Lösungen

SKF logo