Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

NEU! SKF Teleskopsäule im Infant Care Bereich

Die leistungs- und kostenoptimierte Komplettlösung

Inkubator für Säuglinge
Die stabile, geräuscharme Hubvorrichtung mit kurzen Einbaumaßen und großer Konstruktionsflexibilität machen die SKF Teleskopsäule im Infant Care Bereich (Baureihe CPMB) zu einer IEC-60601-1-konformen Komplettlösung.

Diese SKF Teleskopsäule wurde entwickelt, um Konstrukteuren und Herstellern ein leistungs- und kostenoptimiertes Gerät zu ermöglichen, das folgende Vorteile mit sich bringt:
  • Minimale Geräuschentwicklung und praktisch schwingungsfreier Betrieb
  • Bessere Zugänglichkeit für das Pflegepersonal
  • Plug-and-play-Vorrichtungen mit zahlreichen genormten Funktionen (Bild 1)
  • Weiche Start/Stop-Steuerung, ungeachtet Belastung oder Richtung (Bild 2)
  • Integrierte Universal-Stromversorgungseinheit, kompatibel mit praktisch allen internationalen Spannungs- und Frequenzstandards (Bild 3)

Weitere Informationen

SKF logo