Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

NEU! SKF Teleskopsäule für ophthalmologische Geräte

Die leistungs- und kostenoptimierte Komplettlösung

Tonometer
Die stabile, geräuscharme Hubvorrichtung mit kurzen Einbaumaßen und großer Konstruktionsflexibilität machen die SKF Teleskopsäulen für ophthalmologische Geräte (Baureihe CPMA) zu einer IEC-60601-1-konformen Komplettlösung.

Diese SKF Teleskopsäule wurde entwickelt, um Konstrukteuren und Herstellern ein leistungs- und kostenoptimiertes Gerät zu ermöglichen, das folgende Vorteile mit sich bringt:
  • Plug-and-play-Vorrichtungen mit zahlreichen genormten Funktionen (Bild 1)
  • Weiche Start/Stop-Steuerung, ungeachtet Belastung oder Richtung (Bild 2)
  • Mehr Komfort für Patienten und Spezialisten
  • Störungsresistenter, leiser Betrieb und höhere Tragfähigkeit
  • Integrierte Universal-Stromversorgungseinheit, kompatibel mit praktisch allen internationalen Spannungs- und Frequenzstandards (Bild 3)

Weitere Informationen

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo