Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Akkusatz

Leistungsstarke Funktionalität

Akkusatz
Wiederaufladbare SKF Akkusätze speisen die Bewegungen von Hub- und Verstellsystemen und Telesopsäulen, wodurch sich die Ausrüstung auch bei Stromausfällen oder in der Bewegung einstellen lässt. Die Batterie wird an die Steuereinheiten der Ausrüstung angeschlossen und lässt sich zum schnellen Wiederaufladen einfach abnehmen.

Ein LED-Display zeigt den Ladezustand der Batterie an. Bei niedrigem Niveau kann ein Stellantrieb vor der vollständigen Entleerung stets einen Doppelhub ausführen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
SKF logo