Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Miniatur-Kugellager

Miniatur-Kugellager
SKF Miniatur-Kugellager sind ideal für kompakte Hochleistungskonstruktionen, eignen sich für hohe Drehzahlen und zeichnen sich durch geringe Reibung und minimalen Wartungsbedarf aus.

Diese robusten, leise laufenden Lager sind für leichte bis mittlere Radial- und Axiallasten ausgelegt und in einer Vielzahl von Bauformen und Ausführungen erhältlich. Zur Wahl stehen Versionen aus nichtrostendem Stahl, mit Dichtungen oder Deckscheiben und mit verschiedenen Schmierstoffoptionen.
SKF logo