Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Positioniersysteme

Konstruktionsflexibilität für nachträglichen Einbau

Positioniersysteme
Die umweltfreundlichen Positioniersystem von SKF für eine Vielzahl von Direktantrieben decken das ganze Spektrum von kompakten Schlitten ohne Antrieb bis hin zu hoch dynamischen, multiaxialen Systemen mit Linearmotorantrieb ab. Die in Standardausführung oder an spezielle Anforderungen angepassten und entsprechend umgebauten SKF Positioniersysteme bieten zahlreiche Vorteile:
  • Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
  • Einbaufertige Lösungen
  • Kürzere Konstruktions- und Beschaffungszeit
  • Leicht erzielbare multiaxiale Lösungen
  • Weltweiter Service

Wichtige Links:
Schlitten und Positioniersysteme ohne Antrieb
Schlitten und Positioniersysteme mit Motorantrieb

SKF logo