Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Profilschienenführungen

Für hohe Drehzahlen und Belastungen geeignet

Profilschienenführungen
SKF Profilschienenführungen gewährleisten eine präzise, mühelose Linearpositionierung des Patienten. Diese geräusch- und reibungsarmen Einheiten wurden für hohe Betriebsdrehzahlen und große Lasten entwickelt und lassen sich leicht montieren. SKF Profilschienenführungen sind in einer Vielzahl von Größen und Bauformen erhältlich und können mit oder ohne Schmiersystem geliefert werden.

Wichtige Links:
Eigenschaften und Vorteile
Animationen, Vorteile und Anwendungen
Download von 2D- und 3D-Zeichnungen

SKF logo