Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Teleskopsäulen

Starke, geräuscharme Hubvorrichtung

Teleskopsäulen
Die robusten SKF Teleskopsäulen sind für hohe, außermittige Belastungen ausgelegt und bieten den Konstrukteuren von Erstausrüstern eine größere Flexibilität bei der Anordnung der Hubfunktionalität. Diese SKF Teleskopsäulen integrieren die Führungsfunktionen in das Antriebssystem und gewährleisten eine große Hublänge und einen geräuscharmen, schnellen Betrieb.

Belastbare, flexible Konstruktionen

Bei Anwendungen, die mehrere Teleskopsäulen und Positionierungsfunktionen erfordern, bietet SKF Komplettlösungen für Steuerungen und Handgeräte an – einfachere Konstruktionen und weniger Komponenten sind das Ergebnis. Die meisten Standardteleskopsäulen sind nach UL für medizintechnische Anwendungen zugelassen.

NEU! SKF Teleskopsäulen für:

SKF logo