Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Förderketten

Eine wirksame Schmierung ist unverzichtbar

Förderketten müssen, je nach zu transportierendem Produkt, mitunter die gleichen schwierigen Betriebsbedingungen verkraften, denen Rollgänge ausgesetzt sind. So werden beispielsweise Bundförderanlagen bei hohen Belastungen und hohen Temperaturen betrieben. Eine wirksame Schmierung der Kette ist daher Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb und eine lange Gebrauchsdauer des Förderbands.



SKF Produkte und Dienstleistungen können Sie hier unterstützen
SKF Kettenlösungen ermöglichen eine adäquate Kettenschmierung auch bei schwierigsten Betriebsbedingungen.

SKF Lösungen für Förderanlagen

SKF logo