Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Downstream – Walzwerke

Bereit für neue Anforderungen

Die Investitionen in Heiß- und Kaltwalzgerüste sind enorm und entsprechend hoch ist der Druck zu Produktionssteigerungen bei gleichbleibender oder sogar verbesserter Produktqualität. Dazu ist meist eine Anpassung der Anlagen an höhere Belastungen oder eine Modernisierung der Walzgerüste erforderlich – sehr aufwändige Maßnahmen.

In beiden Fällen führen die beteiligten Prozesssteuerungsfunktionen zu erschwerten Betriebsbedingungen und einem höheren Instandhaltungsaufwand für die Lagerungen. Betriebssicherheit und Umweltschutzauflagen sind zusätzliche Aspekte, die berücksichtigt werden müssen.
Schnellere Anpassung durch SKF Lösungen
Als langjähriger Partner von Metallproduzenten auf der ganzen Welt können wir eine Reihe fortschrittlicher Werkzeuge und Technologien für die Modernisierung von Stahlwerken anbieten. Mit SKF Lösungen können Walzwerke die Prozesssteuerung verbessern, ihre Anlagen aufrüsten, die Gesamtkosten senken und strengere Umweltschutzauflagen erfüllen.

Anwendungsfälle in Walzwerken

SKF logo