Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Multilog Online-System IMx-S

Kostengünstige Fehlererkennung und Möglichkeiten zur Fehlervermeidung

SKF Multilog IMx-S ist eine kostengünstige, leistungsstarke Lösung für die Zustandsüberwachung in schwierigen Industrieumgebungen.

Der SKF MULTILOG IMX-S ist für Wandmontage vorgesehen und eine diskrete Lösung, wenn Platz gespart werden muss. Acht Digitalkanäle messen Drehzahl, Triggersignal oder digitalen Status. An jedem Kanal können mehrere Messstellen angeschlossen sein und es können über den gleichen Kanal sowohl Gleichspannungs- als auch Wechselspannungsmessungen erfolgen.  

Zusammen mit der SKF @ptitude Software bietet SKF IMx-S eine Komplettlösung für die Fehlerfrüherkennung und -vermeidung, die automatische Hilfestellung zur Beseitigung vorhandener oder drohender Maschinenausfälle sowie für die erweiterte zustandsabhängige Instandhaltung zur Erhöhung der Maschinenzuverlässigkeit, -verfügbarkeit und -leistung.
SKF logo