Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF SPEEDI-SLEEVE

Die schnellste, wirtschaftlichste Möglichkeit zur Reparatur verschlissener Wellen

Im Laufe der Zeit können Verschmutzungen und Fehler dazu führen, dass sich Partikel in einer Lippendichtung festsetzen. Diese Partikel verursachen dann Verschleißriefen auf der Welle, die schließlich zum Ausfall der Dichtung und zu schweren Wellenschäden führen. Reparaturen sind teuer, kostspielig und oft unwirksam. Mit SKF SPEEDI-SLEEVE sind sie auch nicht erforderlich.

Machen Sie aus einer beschädigten Welle innerhalb von Minuten eine aufgearbeitete Welle.

SKF SPEEDI-SLEEVE ist eine sehr dünnwandige Wellen-Reparaturhülse und eine schnelle, kostengünstige Alternative zum Ausbau und zur Nacharbeitung einer verschlissenen Welle. Eine SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhülse lässt sich schnell und einfach ohne Hydraulikwerkzeuge oder Anwärmen montieren.

SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhülsen bieten oft eine bessere Anlauffläche für die Lippendichtung als die Originalwelle und haben darüber hinaus folgende Vorteile:
  • Keine Kosten für Aufarbeitung oder Austausch der Wellen
  • Kein Wellenausbau und keine Wellennachbearbeitung
  • Einbau einer Dichtung mit der gleichen Größe wie die Originaldichtung
  • Exzellente, verschleißbeständige Dichtfläche
  • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeuge oder Anwärmen
SKF logo