Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Antriebstränge

Zuverlässiger Betrieb

In Walzwerken ist eine hohe Betriebszuverlässigkeit des Antriebsstrangs eine Voraussetzung für eine gute Prozesssteuerung und eine hohe Gesamtproduktivität. Wenn ein Antriebstrang anhält, steht die Produktion still. Antriebsstränge sind kontinuierlich sehr schwierigen Bedingungen ausgesetzt – darunter Stoßbelastungen, Schwingungen, Wärme und Verunreinigungen – die die Wahrscheinlichkeit ungeplanter Stillstandszeiten erhöhen.
SKF Lösungen für eine höhere Zuverlässigkeit
Mit den SKF Lösungen und Dienstleistungen für Lagerungen, Abdichtungen und Schmierungstechnik können die Betreiber von Walzwerken die Zuverlässigkeit von Antriebssträngen verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

SKF Lösungen für Walzgerüst-Antriebstränge

SKF logo