Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Rollgänge

Zuverlässiges Funktionieren durch SKF Lösungen

In Rollgängen kommen, je nach ihrer Position im Walzwerk und der Form des zu transportierenden Materials, die unterschiedlichsten Rollenkonfigurationen zum Einsatz. Rollgänge werden meist in verunreinigten Umgebungen betrieben. Vor allem in Warmwalzwerken müssen Rollgänge für den Kontakt mit Wasser und Zunder bei hohen Temperaturen ausgelegt sein.

Mit SKF Lösungen können Betreiber von Walzwerken die Betriebszuverlässigkeit von hochbeanspruchten Rollgängen verbessern. SKF Lösungen tragen zur Senkung der Instandhaltungs- und Schmierungskosten bei und ermöglichen eine Senkung der Betriebskosten.

SKF Lösungen für Rollgänge

SKF logo