Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Nachwärmöfen

Hohe Temperaturen für alle Verfahren und Bereiche

Nachwärmöfen werden entweder kontinuierlich oder im Batchbetrieb beschickt. Die Beschickung mit Brammen erfolgt nach dem Stoß- oder Hubbalkenverfahren. Unabhängig vom Ofentyp müssen alle Nachwärmöfen die gleichen Anforderungen erfüllen: Alle Komponenten der Anlage müssen für hohe Temperaturen ausgelegt sein.
Eine SKF Lösung für Ofenausgänge
SKF bietet eine fortschrittliche Hochtemperatur-Lagerlösung für die Ofenausgangsbereiche an, in denen die Rollen die Brammen zu den Rollgängen befördern.
SKF logo