Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Pfannendrehtürme

Produktionskritisch und schwierig zu kontrollieren

Beim Halten sowie beim Be- und Entladen von Pfannen mit Stahlschmelze müssen die Lager niedrige Drehzahlen, hohe Stoßbelastungen und hohe Kippkräfte aufnehmen. Ungeplante Unterbrechungen oder Ausfälle können zu ernsten Produktionsausfällen führen. Traditionelle Überwachungsverfahren sind jedoch kaum zur frühzeitigen Ausfallerkennung geeignet.
Steigern Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Maschinen und Anlagen mit SKF Lösungen
Die SKF Lösungen können dazu beitragen, dass Pfannendrehtürme und andere Komponenten besser auf die spezifischen Anforderungen reagieren. SKF Lösungen reduzieren den Lagerstress, ermöglichen eine wirksame Störungserkennung und tragen so zu einer Senkung der Kosten bei Verlängerung der Betriebszeiten bei.

SKF Lösungen für Pfannendrehtürme (ladle turrets)

SKF logo