Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Engineering Simulation Services

Präzise, kostengünstige Diagnose wiederholter Maschinenstörungen

Risse und größere Fluchtungsfehler in Maschinen, aber auch Risse in Maschinenrahmen und in Wellen, können zu sehr hohen Geräusch- und Schwingungspegeln führen, den Energieverbrauch erhöhen und die Sicherheit gefährden. Früher oder später führen solche Probleme zu ungeplanten Stillständen und zur Erhöhung der Instandhaltungs-, Reparatur- und Produktionskosten.

Die SKF Engineering Simulation Services sind ein umfassendes Angebot für die Diagnose von Maschinenstörungen. Die Diagnosen basieren auf Schwingungsdaten, die im laufenden Betrieb gemessen und mithilfe leistungsstarker Computersimulationen ausgewertet werden.

Typische Einsatzbereiche

  • Stahl- und Betonkonstruktionen
  • Fundamente
  • Stationäre Maschinen
  • Mobile Maschinen

Vorteile

  • Weniger ungeplante Stillstandszeiten
  • Senkung der Instandhaltungs- und Reparaturkosten
  • Reduzierung der Schwingungspegel und des Energieverbrauchs
  • Optimierung des aktuellen Maschinenbetriebs und der Produktion
  • Höhere Sicherheit
SKF logo