Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zustandsabhängige Instandhaltung

Bei der zustandsabhängigen Instandhaltung (Predictive Maintenance, PdM) werden die Maschinen und Anlagen auf drohende Ausfälle geprüft. Bei möglichen Betriebsstörungen wird die Zeit bis zum Ausfall prognostiziert.

Im Gegensatz zu den meisten PdM-Programmen, die mit der Erkennung eines Problems und der Prognose der Restlebensdauer enden, nutzt SKF diese Informationen als Grundlage für die Problemdiagnose. Unser Hauptziel ist es zu ermitteln, welche proaktiven Maßnahmen erforderlich sind, um eine Verlängerung der Maschinenlebensdauer zu erreichen.
SKF logo