Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Fernüberwachung und Diagnose

Mit dem SKF Remote Monitoring Service (Fernüberwachung) ist es jedem Unternehmen mit Internetzugang möglich, eine zustandsabhängige Instandhaltung (PdM) für die regelmäßige oder kontinuierliche Überwachung kritischer Maschinen und Anlagen zu implementieren. Das SKF Angebot richtet sich vor allem an Unternehmen, die nicht ausreichend Fachpersonal für die zustandsabhängige Instandhaltung haben oder die mehrere Standorte zentral steuern müssen, sowie an Erstausrüster, die das Servicespektrum für ihre Kunden erweitern wollen.

Mit SKFs e-Instandsetzungsdiensten können Sie die aktuellsten Zustandsüberwachungsdaten Ihrer Anlage fernabrufen und sie mit anderen vorqualifizierten Fernanalysten, Managern, Ingenieuren oder Beratern teilen. Sie können außerdem relevante Daten jederzeit innerhalb oder außerhalb Ihrer Anlage abfragen und sind so bei der Erhöhung der Effizienz bzw. der Senkung der Instandhaltungskosten flexibler.

SKF kann das komplette Fernüberwachungsprogramm für Sie verwalten oder für Ihr Unternehmen eine Kunden-Infrastruktur als schlüsselfertiges System zum selbständigen Betrieb erstellen.
SKF logo