Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Kundenbedarfsanalyse hilft Werksbetreibern bei der Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten

Die Herausforderung

Ein führendes Walzwerk in Asien suchte nach Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. SKF Experten für das Betriebsmittelmanagement führten zusammen mit den Kundenmitarbeitern aus den Bereichen Instandhaltung, Betrieb und Einkauf eine Kundenbedarfsanalyse durch.

SKF Beurteilung

Das Werk lag 7% über dem Branchendurchschnitt und hatte eine Reihe positiver Eigenschaften. Dennoch gab es eine Reihe von Leistungslücken, die sich auf die Rentabilität auswirkten:

  • Unklare Begründungen für Arbeitsanweisungen
  • Hohe Instandhaltungskosten und Lagerbestände
  • Doppelte Arbeiten aufgrund mangelnder Koordination zwischen Abteilungen
  • Unzureichende Kommunikation zwischen Abteilungen
  • Ursachenanalyse nicht einheitlich
  • Keine Erhebung und Nutzung der Arbeitsverläufe

Der Aktionsplan

Nach der Kundenbedarfsanalyse entwickelten die SKF Spezialisten zusammen mit dem Werksbetreiber einen Maßnahmeplan auf Grundlage von Erfolgsfaktoren, die systematisch die Leistungslücken durch gezielte Lösungen schließen sollten:

  • Durchführung einer Instandhaltungsstrategieprüfung
  • Umsetzung eines Programms für die zustandsorientierte Überwachung
  • Zusammenfassung der Basiswartungsarbeiten des Bedien- und Instandhaltungspersonals
  • Umsetzung eines einheitlichen Programms zur Fehlerursachenanalyse
  • Prüfung einer möglichen Ersatzteiloptimierung

 

SKF logo