Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Instandhaltungsstrategieprüfung hilft Stahlwerk bei der Umsetzung einer erfolgreichen Instandhaltungsstrategie

Die Herausforderung

Der Betreiber eines Walzwerks, der seine Instandhaltungsstrategie optimieren wollte, beauftragte SKF mit der Durchführung einer Kundenbedarfsanalyse und der Ausarbeitung eines dokumentierten, zuverlässigkeitsorientierten Instandhaltungsprogramms.

 

Die SKF Lösung

In enger Abstimmung mit den Werksmitarbeitern wählten SKF Berater eine SKF Streamlined Reliability Centered Maintenance als optimales Verfahren aus. Bei der Strategieprüfung wurden die umlaufenden und elektrischen Komponenten sowie die Messgeräte folgender Einheiten begutachtet:

  • Presse für Ringrohlinge
  • Mehrdorn-Walzmaschine
  • Axial geschlossene Gesenkwalzmaschine

Die Ergebnisse

Nach einer Analyse stuften die SKF Spezialisten die Komponenten nach ihrer Kritikalität ein und empfahlen eine zustandsabhängige Instandhaltung sowie Selbstprüfungen als Grundlage für eine optimiertes und dokumentiertes Instandhaltungsprogramm mit folgenden Bestandteilen:

  • 1.322 Aufgaben für die Zustandsüberwachung und zustandsabhängige Instandhaltung
  • Verbesserte Instrumentenkalibrierungsprüfung
  • Ausweitung der Anlagenbuchhaltung (zur effektiveren Kosten- und Ausfallüberwachung)
  • Prioritätsplan für die Instandhaltungsplanung, basierend auf der Betriebsmittel-Kritikalitätsanalyse
  • Datenaufbereitung für eine Ersatzteiloptimierungsplanung
  • Empfehlungen für konstruktive und prozedurale Veränderungen
SKF logo