Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Förderketten

M Reihe

Als Bestandteil unseres großen Angebots an Kraftübertragungsprodukten zeichnen sich die Förderketten und Komponenten der SKF M Reihe durch eine robuste Leistung auch in den anspruchsvollsten Anwendungsfällen aus.

Die SKF Förderketten der M Reihe sind in einer Vielzahl von Teilungsgrößen, Stärken und Zugfestigkeiten erhältlich:
  • Ohne Rolle
  • Mit kleiner S Rolle
  • Mit großer P Rolle
  • Mit F Spurrolle
SKF logo