Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Klinkerkühler

Hohe Temperaturen, niedrige Drehzahlen

Klinkerkühler sind, genauso wie die Drehöfen, die sie mit Material versorgen, extrem hohen Betriebstemperaturen und starken Verunreinigungen ausgesetzt. Die Lager an den Kühlrosten müssen bei niedrigen Drehzahlen mittlere bis hohe Belastungen aufnehmen.

Unter diesen Bedingungen können thermisch bedingte Schmierungsprobleme und Feinstaub zu Lagerausfällen und teuren, ungeplanten Stillstandszeiten führen.
SKF Produkte und Dienstleistungen können helfen
Mit den SKF Lager-, Abdichtungs- und Schmierungslösungen hat der Anwender die Möglichkeit, die Zuverlässigkeit und Produktivität von Klinkerkühlern zu verbessern und gleichzeitig den Instandhaltungsaufwand sowie die Kosten zu reduzieren.

SKF Lösungen für Klinkerkühler

SKF logo